TopWorx™ Ventilmonitor Modell DXN der DX-Serie für nukleare Anwendungen
Merkmale
- Einpunkt-Halterung, modulares Paket aus Edelstahl mit integrierter Anschlussdose
- Passend für die meisten um 90° schwenkbaren Stellantriebe
- Zwei (2) GO™ Switch-35N Näherungs-/Endschalter für das globale Containment
- Weniger Totzone zwischen Ein- und Ausschalten
- Längere bedingte Lebensdauer
- Näherungsschalter haben keine Hebelarme, die sich verbiegen, brechen oder den Sollwert verlieren können
- Hervorragend für Hoch- oder Schwachstromanwendungen
- Beträchtliche Senkung der gesamten Installationskosten