TopWorx™ GO™ Switch Modell H7 für nukleare Anwendungen

Der Näherungsschalter H7 ist für innere oder äußere nicht-LOCA Containment-Anwendungen ausgelegt. Er eignet sich für Anwendungen, bei denen es zu sehr hohen Vibrationen kommt und erfüllt die nicht-LOCA Umweltanforderungen der Kernindustrie.

Merkmale

  • Bedingte Lebensdauer von 106 Jahren
  • Übertrifft globale nicht-LOCA Umweltnormen und die seismischen Normen 10G RIM nach Fukushima.
  • Höchste Betriebstemperaturen im Vergleich zur Konkurrenz (400 °F Betriebstemperatur bis 500 °F Spitzentemperatur)