TopWorx™ GO™ Switch Modell H8 für nukleare Anwendungen

Der TopWorx™ H8 Nuclear Certified GO™ Switch Näherungssensor ist für globale Containmentanwendungen konstruiert. Der H8 ist umwelt- und erdbebensicher.

Merkmale

  • Bedingte Lebensdauer von 106 Jahren
  • Übertrifft globale nicht-LOCA Umweltnormen und die seismischen Normen 10G RIM nach Fukushima.
  • Höchste Betriebstemperaturen im Vergleich zur Konkurrenz (400 °F Betriebstemperatur bis 500 °F Spitzentemperatur)