TopWorx™ HART 7 Kommunikationsprotokoll

Spezifikationen
| Geräteklemmenspannung | Min.: 10,0 | Typ.: 24 VDC | Max.: 39 VDC |
| Linearität (Schwenkarmatur) | 1 % der Messspanne |
| Hysterese | 0,50 % |
| Reproduzierbarkeit | 0,50 % |
| Wellendrehung | Min.: 20° | Max.: 180° 1800 (weitere Informationen zur Wellendrehungserkennung auf Anfrage) |
| Betriebstemperaturgrenzen | Min.: -40 °C | Max.: 80 °C |
| Gerätewiderstand und -kapazität | Rx: 27,12 kΩ | Cx: 6,11 nF bei 950 Hz |
| Hochalarm (H) NE-43 Strom | 22,3 mA |
| Niedrigalarm (L) NE-43 | < 3,5 mA |
| Multidrop-Stromaufnahme | 4,0 mA |
| Einschaltspannung | 10,0 V |