Afag Módulos guía neumáticos serie PMP 11000105

Número de pieza:

AVENTICS-11000105

Gantry module pneumatic PMP 01

especificaciones

TipoPMP 01
Rejilla de sujeción48 x 48 mm
Rosca de fijaciónM6
Presión de funcionamiento mín/máx6 +/- 2 bar
Conexión de aire PM5, G 1/8
Diámetro de cilindro25 mm
Temperatura de servicio mín.0 °C
Temperatura de servicio máx.50 °C
Temperatura de almacenamiento mín.0 °C
Temperatura de almacenamiento máx.50 °C
Humedad del aire< 90 %
Carrera máx.3000 mm
Peso neto6 kg
Peso desplazado1.87 kg
Carga útil máx. admisible15 kg cm²
Peso +100 mm de carrera1.11 kg
Precisión de repetición+/- 0.1 mm
Posición de montajehorizontal
Incluidos en el volumen de suministro2x amortiguador SD M14x1 -1, 2x tornillo de tope AS 12/60
AccesoriosCarro de tope PMP, Freno PMP, Tope intermedio PMP, Ajuste de precisión de PMP, Tope final PMP, Soporte de iniciador PMP, Tapa 40 x 40, Tapa 40 x 80, Perfil angular PMP, Adaptador de lubricación PMP, Tuerca corredera M8, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1