Afag Módulos rotativos serie RM 32 11001808
Número de pieza:
especificaciones
| Tipo | RMZ-32/1 mit Flansch |
| Rejilla de sujeción | 48 x 48 mm |
| Rosca de fijación | M6 |
| Presión de funcionamiento mín/máx | 6 +/- 2 bar |
| Conexión de aire P | M5, G 1/8 |
| Temperatura de servicio mín. | 0 °C |
| Temperatura de servicio máx. | 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento mín. | 0 °C |
| Temperatura de almacenamiento máx. | 50 °C |
| Humedad del aire | < 90 % |
| Fluido: aire comprimido filtrado | 10 - 40 µm |
| Peso neto | 6.36 kg |
| Consumo de aire (180°) | 0.27 L |
| Tiempo de giro mín. 180° | 0.21 s |
| Tiempo de giro mín. 180° | 0.27 s |
| Carga útil radial máx. | 3000 N |
| Carga útil axial máx. | 3000 N |
| Ángulo de giro | 0-180° |
| Nivel de ruido | 60 dB (A) |
| Par de giro | 6 Nm |
| Precisión de ángulo | 0.067° |
| Posiciones | 3 |
| Incluidos en el volumen de suministro | 4x casquillo de centraje Ø9x4, 2x amortiguador SD M14x1 -2, 2x tornillo de tope AS 12/60 |
| Accesorios | Adaptador universal UA RM 32, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1 |
| Accesorios adicionales | INI 8x8xx38.5-Sn1.5-PNP-NO-M8x1 |