Afag Ejes pórticos serie PDL30 50444512

Número de pieza:

AVENTICS-50444512

Portal axis PDL30-1130-D20

especificaciones

TipoPDL30-1130-D20
Temperatura de servicio mín.0 °C
Temperatura de servicio máx.50 °C
Temperatura de almacenamiento mín.0 °C
Temperatura de almacenamiento máx.50 °C
Humedad del aire< 90 %
Carrera H1130 mm
Peso neto17.6 kg
Peso desplazado3.11 kg
AccionamientoMotor lineal eléctrico
Velocidad máx.3.2 m/s
Fuerza permanente51 N
Fuerza de pico255 N
Precisión de repetición+/- 0.05 mm
Precisión de repetición con sistema externo de medición de recorrido+/- 0.02 mm
Incluidos en el volumen de suministro4x casquillo de centraje Ø9x4
AccesoriosSistema de medición de recorrido externo PDL30/40, Juego de conexión VS 516, Tuerca corredera M8, Cable de motor M17, Regulador C11xx-1S, Juego de conectores de C1xxx-1S, Convertidor USB RS232 para regulador, Bloque de alimentación S01-72/1000, trifásico
Accesorios adicionalesOtros cables de motor, Otros reguladores, Otros bloques de alimentación, Consola en programa de soporte, Cadena de arrastre bajo petición