ASCO™ 8551H320 Solenoid Spool Valve

ASCO 8551H320 is a line of compact solenoid spool valves that are ideal for controlling air or inert gas in challenging environments. The valves’ unique design combines hard T-seals and flexible O-rings that provide bubble-tight shutoff, dirt resistance, and multi-million cycle reliability. It is suitable for the harsh conditions found in chemicals, refining, food & beverage applications and life science processing.

1 - 2 de 2 resultados de productos
Seleccionar columnas
Accionamiento
Clase de bobina
Frecuencia
Material del cuerpo
Accesorios/puerto de presión
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
EF8551H320DC12/DCD

ASCO EF8551H320DC12/DCD

AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaMaterial del cuerpoAccesorios/puerto de presión
SolenoideFLatónNPT
1103,00 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
EFMF8551H320DC24/DCD

ASCO EFMF8551H320DC24/DCD

AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaMaterial del cuerpoAccesorios/puerto de presión
SolenoideFLatónNPT
1267,00 US$
AÑADIR A LA LISTA