ASCO™ EFMF8551H320DC24/DCD

Número de pieza:

Asco-EFMF8551H320DC24/DCD

1267,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 1/4 4NC BRASS 0.75/F W

especificaciones

Body MaterialBrass
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassF
Coil Number276006-206-D
Watt Rating0.75 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4NC BRS 0.75/F DC