PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ 8214G281DC24/DCD

Número de pieza:

Asco-8214G281DC24/DCD

858,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
¿Dónde comprar?
1/4 X 3/32 3U PLASTI6.1 /F W

especificaciones

Body MaterialAluminum
Flow (Cv) / Flow (Kv)55.00 / 47.57
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 2
MediaFuel Gas
Kit Number325742
Coil Number501695-006-D
Orifice Size2-3/32 in
Voltage24 Volts DC
Watt Rating15.8 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note2 X 2-3/32 2NC ALUM 15.8/F DC