PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ 8215C063VMAC120/60,110/50D

Número de pieza:

Asco-8215C063VMAC120/60,110/50D

1259,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1-1/4 X 1-5/8 2NO GP 15.4 W AC

especificaciones

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)33.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
MediaVacuum
Pipe/Port Type & SizeNPT 1 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight9.17 lbs
Kit Number304691-VM
Coil ClassF
Coil Number099257-001-D
Orifice Size1-5/8 in
Watt Rating15.4 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/4 X 1-5/8 2NO AL 15.4/F AC
Holding Current (VA)24
Mounting DirectionANY