PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ 8221G009DC120/DCD

Número de pieza:

Asco-8221G009DC120/DCD

1180,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1-1/X 1-1/ 2NC BRASS 11.6/F W

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)13.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1-1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage120DC
Product Weight5.40 lbs
Kit Number312733
Coil ClassFT
Coil Number238710-034-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 150 °F
Orifice Size1-1/8 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/4 X 1-1/8 2NC BRASS 11.6/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY