PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ 8221G011DC12/DCD

Número de pieza:

Asco-8221G011DC12/DCD

1711,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1-1/2 X 1-1/4 2NC BRASS 11.6/F

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)24.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaWater
Pipe/Port Type & SizeNPT 1 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage12 DC
Min to Max Operating Pressure (Water)5 - 125 PSI
Product Weight6.90 lbs
Kit Number312734
Coil ClassFT
Coil Number238710-004-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 150 °F
Orifice Size1-1/4 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/2 X 1-1/4 2NC BRASS 11.6/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY