PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ 8221G027AC120/60D

Número de pieza:

Asco-8221G027AC120/60D

1085,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1 X 1 2NO BRASS 16.1/F W AC

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)11.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
MediaWater
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Water)5 - 150 PSI
Product Weight4.81 lbs
Kit Number310426
Coil ClassFT
Coil Number272610-032-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 180 °F
Orifice Size1 in
Watt Rating16.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1 X 1 2NO BRASS 16.1/F AC
Holding Current (VA)35
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY