PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ 8316G066MBDC24/DCD

Número de pieza:

Asco-8316G066MBDC24/DCD

623,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/2 X 5/8 3NO BRASS 10.6/F DC

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)3.20
Valve Function3 way - 3/2 Normally Open
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage24 DC
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 125 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 125 PSI
Product Weight3.90 lbs
Kit Number314494
Coil ClassF
Coil Number238310-006-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 3NO BRASS 10.6/F DC
Mounting DirectionANY