ASCO™ 8551G413DC48/DCD

Número de pieza:

Asco-8551G413DC48/DCD

556,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 1/4 4 Aluminum 10.1/F W

especificaciones

Body MaterialStainless Steel
Function3 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassFT
Coil Number238710-017-D
Voltage48 Volts DC
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 3W S.S. 11.6/F DC