ASCO™ 8551G413 Solenoid Spool Valve
ASCO 8551G413DC110/DCD
| Accionamiento | Clase de bobina | Frecuencia | Material del cuerpo | Accesorios/puerto de presión |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | Acero inoxidable | NPT |
ASCO 8551G413DC12/DCD
| Accionamiento | Clase de bobina | Frecuencia | Material del cuerpo | Accesorios/puerto de presión |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | Acero inoxidable | NPT |
ASCO 8551G413DC120/DCD
| Accionamiento | Clase de bobina | Frecuencia | Material del cuerpo | Accesorios/puerto de presión |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | Acero inoxidable | NPT |
ASCO 8551G413DC240/DCD
| Accionamiento | Clase de bobina | Frecuencia | Material del cuerpo | Accesorios/puerto de presión |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | Acero inoxidable | NPT |
ASCO 8551G413DC48/DCD
| Accionamiento | Clase de bobina | Frecuencia | Material del cuerpo | Accesorios/puerto de presión |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | Acero inoxidable | NPT |
ASCO 8551G413MSAC100/50D
| Accionamiento | Clase de bobina | Frecuencia | Material del cuerpo | Accesorios/puerto de presión |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | 50 Hz | Acero inoxidable | NPT |
ASCO 8551G413MSAC100/60D
| Accionamiento | Clase de bobina | Frecuencia | Material del cuerpo | Accesorios/puerto de presión |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | 60 Hz | Acero inoxidable | NPT |
ASCO 8551G413MSAC110/50D
| Accionamiento | Clase de bobina | Frecuencia | Material del cuerpo | Accesorios/puerto de presión |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | 50 Hz | Acero inoxidable | NPT |
ASCO 8551G413MSAC110/60D
| Accionamiento | Clase de bobina | Frecuencia | Material del cuerpo | Accesorios/puerto de presión |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | 60 Hz | Acero inoxidable | NPT |
ASCO 8551G413MSAC115/50D
| Accionamiento | Clase de bobina | Frecuencia | Material del cuerpo | Accesorios/puerto de presión |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | 50 Hz | Acero inoxidable | NPT |