ASCO™ 8551G413MSAC110/60D

Número de pieza:

Asco-8551G413MSAC110/60D

872,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 1/4 4 Aluminum 10.1/F W

especificaciones

Body MaterialStainless Steel
Function3 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassFT
Coil Number238610-027-D
Voltage & Frequency110 Volts AC with 60 Hz
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 3W S.S. 10.1/F AC