PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ EF8214G020AC24/60D

Número de pieza:

Asco-EF8214G020AC24/60D

¿Dónde comprar?
1/2 X 3/4 2NC ALUMIN17.1/F W

especificaciones

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)4.40
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight1.70 lbs
Kit Number316233
Coil ClassFB
Coil Number238614-105-D
Orifice Size3/4 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 3/4 2NC ALUM 17.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY