PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ EF8215C053AC240/60,220/50D

Número de pieza:

Asco-EF8215C053AC240/60,220/50D

985,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1 X 1-5/8 2NO ALUM 15.4/F AC

especificaciones

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)22.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
MediaAir, Inert Gas, Fuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency220 AC, 240 AC with 50/60 Hz
Product Weight10.98 lbs
Kit Number304695
Coil ClassF
Coil Number099257-002-D
Orifice Size1-5/8 in
Watt Rating15.4 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1 X 1-5/8 2NO ALUM 15.4/F AC
Seating ElastomerNBR