PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ EF8215G020AC220/50D

Número de pieza:

Asco-EF8215G020AC220/50D

390,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/2 X 3/4 2NC ALUM 10.1W AC

especificaciones

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)4.40
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Fuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency220 AC with 50 Hz
Product Weight1.70 lbs
Kit Number302350
Coil ClassF
Coil Number238614-058-D
Orifice Size3/4 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 3/4 2NC AL 10.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY