PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ EF8215H080AC120/60D

Número de pieza:

Asco-EF8215H080AC120/60D

2 X 2-3/ 2NC ALUMIN16.1/F W

especificaciones

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number326602
Coil ClassFT
Coil Number272614-032-D
Watt Rating16.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note2 X 2-3/32 2NC AL 16.1/F AC