PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ EF8221G007DC24/DCD

Número de pieza:

Asco-EF8221G007DC24/DCD

1100,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1 X 1 2NC BRASS 11.6/F W DC

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)11.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaWater
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid
Voltage24 DC
Min to Max Operating Pressure (Water)5 - 125 PSI
Product Weight4.81 lbs
Kit Number312686
Coil ClassFT
Coil Number238714-006-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 150 °F
Orifice Size1 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1 X 1 2NC BRASS 11.6/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY