PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ EF8221G011AC480/60,440/50D

Número de pieza:

Asco-EF8221G011AC480/60,440/50D

1823,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1-1/X 1 1/ 2NC BRASS 6.1 /F W

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)24.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1-1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency480 AC, 440 AC with 50/60 Hz
Product Weight6.90 lbs
Kit Number310421
Coil ClassFT
Coil Number238214-088-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 180 °F
Orifice Size1-1/4 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/2 X 1 1/4 2NC BRASS 6.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY