PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ EF8344G074AC110/60D

Número de pieza:

Asco-EF8344G074AC110/60D

1596,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/2 X 3/8 4 BRASS 10.1/F W

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)1.40
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC with 60 Hz
Product Weight9.59 lbs
Kit Number302711
Coil ClassFT
Coil Number238614-027-D
Orifice Size3/8 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 3/8 4W BRASS 10.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY