PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ EF8344H374DC24/DCD

Número de pieza:

Asco-EF8344H374DC24/DCD

1586,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/2 X 3/8 4W BRASS 0.55/F W DC

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)1.50
Valve Function4 way
MediaAir, Inert Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage24 DC
Min to Max Operating Pressure (Air)20 - 130 PSI
Product Weight7.41 lbs
Kit Number325124
Coil ClassLP3
Coil Number238714-914-D
Min to Max Ambient Temperature-4 - 149 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-4 - 149 °F
Orifice Size3/8
Watt Rating0.55 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 3/8 4NC BRASS 0.55/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY