PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ EF8353G001AC120/60D

Número de pieza:

Asco-EF8353G001AC120/60D

1-1/X 1-1/ 2NC ALUMIN17.1/F W

especificaciones

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)35.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1-1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number300144
Coil ClassFB
Coil Number238614-132-D
Orifice Size1-1/2 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/2 X 1-1/2 2NC 17.1/F AC
Mounting DirectionANY