PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ EF8353G050AC120/60,110/50D

Número de pieza:

Asco-EF8353G050AC120/60,110/50D

2 X 2 2NC ALUMIN10.1/F W

especificaciones

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)76.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number316029
Coil ClassFT
Coil Number238614-032-D
Orifice Size2 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note2 X 2 2NC 10.1/F AC
Mounting DirectionANY