ASCO™ EFHBL8214G054AC120/60K

Número de pieza:

Asco-EFHBL8214G054AC120/60K

884,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1 X 1-5/ 2NO ALUMIN20.1/H W

especificaciones

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number322467
Coil ClassHB
Coil Number272814-132-K
Watt Rating20.1 W
Item StatusActive
Carton Note1 X 1-5/8 2NO ALUM 20.1/H AC