PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ EFHT8321G002MSAC120/60,110/50D

Número de pieza:

Asco-EFHT8321G002MSAC120/60,110/50D

860,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/8 X 9/32 3NC BRASS 6.1 /H W

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.80
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight2.01 lbs
Kit Number302925-MS
Coil ClassHT
Coil Number238414-032-D
Orifice Size9/32 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 9/32 3NC BRASS 6.1/H AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY