ASCO™ EFL8214G271AC120/60K

Número de pieza:

Asco-EFL8214G271AC120/60K

782,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1-1/X 1-5/ 2NC ALUMIN20.1/F W

especificaciones

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1-1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number323939
Coil ClassFB
Coil Number272614-132-K
Watt Rating20.1 W
Item StatusActive
Carton Note1-1/2 X 1-5/8 2NC AL 20.1/F AC