ASCO™ EFL8215G033VAC120/60,110/50K

Número de pieza:

Asco-EFL8215G033VAC120/60,110/50K

643,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1 X 1 2 NO Brass 16.1/F W

especificaciones

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302361-V
Coil ClassFT
Coil Number238614-032-K
Voltage & Frequency120, 110 Volts AC with 50/60 Hz
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length72 inch
Carton Note3/4 X 3/4 2NO AL 10.1/F AC