PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ EV8316G303MBDC24/DCD

Número de pieza:

Asco-EV8316G303MBDC24/DCD

3/8 X 5/8 3NC BRASS 1.4 W DC

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Voltage24 DC
Min to Max Operating Pressure (Air)15 - 150 PSI
Product Weight0.00 lbs
Kit Number316966
Coil Number274714-902-D
Min to Max Ambient Temperature-20 - 140 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating1.4 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/8 3NC BRASS 1.4/F DC