PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ HT8215B080CSAAC120/60,110/50D

Número de pieza:

Asco-HT8215B080CSAAC120/60,110/50D

999,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
2 X 2-3/32 NC GP 15.4 WATTS AC

especificaciones

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)60.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Fuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 2
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight11.80 lbs
Kit Number302353
Coil Number222345-001-D
Orifice Size2-3/32 in
Watt Rating15.4 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note2 X 2-3/32 2NC ALUM 15.4/H AC