ASCO™ HT8215G013VAC120/60D

Número de pieza:

Asco-HT8215G013VAC120/60D

529,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/8 X 1.6MM 6.3/F AC

especificaciones

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302361-V
Coil ClassHT
Coil Number238810-032-D
Voltage & Frequency120 Volts AC with 60 Hz
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 3/4 2NO AL 10.1/H AC