ASCO™ HT8215G020BAC24/60,22/50D

Número de pieza:

Asco-HT8215G020BAC24/60,22/50D

372,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/2 X 3/4 2NC ALUMIN10.1/H W

especificaciones

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number304089
Coil ClassHT
Coil Number238810-005-D
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 3/4 2NC AL 10.1/H AC