PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ HT8321G001DC120/DCD

Número de pieza:

Asco-HT8321G001DC120/DCD

721,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 9/32 3NC BRASS 10.6/H W

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.80
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage120DC
Product Weight2.01 lbs
Kit Number302929
Coil ClassHT
Coil Number238510-034-D
Orifice Size9/32 in
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 9/32 3NC BRASS 10.6/H DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY