ASCO™ HTL8215G033VAC110/50K

Número de pieza:

Asco-HTL8215G033VAC110/50K

590,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/4 X 3/4 2NO ALUMIN10.1/H W

especificaciones

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC with 50 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302361-V
Coil ClassHT
Coil Number238810-032-K
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 2NO AL 10.1/H AC