PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ JBEF8221G031AC120/60

Número de pieza:

Asco-JBEF8221G031AC120/60

1-1/2 X 1-1/4 2NO BRASS 16.1/F

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)24.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
MediaWater
Pipe/Port Type & SizeNPT 1 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Water)5 - 150 PSI
Product Weight0.00 lbs
Kit Number310427
Coil ClassFT
Coil Number272614-032-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 180 °F
Orifice Size1-1/4 in
Watt Rating16.1 W
Item StatusActive
Carton Note1-1/2 X 1-1/4 2NO BRASS 16.1/F AC
Seating ElastomerNBR