PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ JKF8321G001MSAC110/50

Número de pieza:

Asco-JKF8321G001MSAC110/50

740,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 9/32 3NC BRASS 6.1 /F W

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.80
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC with 50 Hz
Product Weight2.01 lbs
Kit Number302925-MS
Coil ClassFT
Coil Number238212-032
Orifice Size9/32 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 9/32 3NC BRASS 8.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY