PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ JKP8353G050DC24/DC

Número de pieza:

Asco-JKP8353G050DC24/DC

2 X 2 2NC ALUMIN22.6/F W

especificaciones

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)76.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 2
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number316029
Coil ClassFB
Coil Number238712-106
Orifice Size2 in
Watt Rating22.6 W
Item StatusActive
Carton Note2 X 2 2NC 22.6/F DC