ASCO™ L8215G033VAC240/60,220/50K

Número de pieza:

Asco-L8215G033VAC240/60,220/50K

527,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/4 X 3/4 2NO ALUMIN10.1/F W

especificaciones

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage & Frequency240 AC, 220 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302361-V
Coil ClassFT
Coil Number238610-058-K
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 2NO AL 10.1/F AC