PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ L8344G072AC120/60K

Número de pieza:

Asco-L8344G072AC120/60K

3/8 X 3/8 4 BRASS 10.1/F W

especificaciones

Body MaterialBrass
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302711
Coil ClassFT
Coil Number238610-032-K
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 3/8 4W BRASS 10.1/F AC