ASCO™ OFST8215G001MBDC24/DC

Número de pieza:

Asco-OFST8215G001MBDC24/DC

320,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
2 X 2 2 NC Aluminum 10.1/F W

especificaciones

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302429
Coil ClassHT
Coil Number238912-006
Voltage24 Volts DC
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 3/4 2NC AL 11.6/H DC