PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ R8214290CSADC24/DCD

Número de pieza:

Asco-R8214290CSADC24/DCD

2-1/X 3 2NC ALUMIN35.1/F W

especificaciones

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 2-1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number325565
Coil ClassFB
Coil Number206410-005-D
Watt Rating35.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note2-1/2X3 2NC AL 35.1/F DC