PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ R8215C053AC120/60,110/50D

Número de pieza:

Asco-R8215C053AC120/60,110/50D

875,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1 X 1-5/8 NO GP 15.4 W AC

especificaciones

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)22.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
MediaAir, Inert Gas, Fuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight10.98 lbs
Kit Number304691
Coil ClassF
Coil Number099257-001-D
Orifice Size1-5/8 in
Watt Rating15.4 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1 X 1-5/8 2NO ALUM 15.4/F AC
Mounting DirectionANY