PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ SC8215C053AC120/60

Número de pieza:

Asco-SC8215C053AC120/60

813,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1 X 1 5/8 NO GP 15.4 WATTS AC

especificaciones

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)22.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
MediaAir, Inert Gas, Fuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight10.98 lbs
Kit Number304691
Coil ClassFT
Coil Number400525-125
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Orifice Size1-5/8 in
Watt Rating15.4 W
Item StatusActive
Carton Note1 X 1-5/8 2NO ALUM 15.4/F AC
Holding Current (VA)27
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY