ASCO™ SC8215G020MBDC24/DC

Número de pieza:

Asco-SC8215G020MBDC24/DC

282,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/8 X 3/16 4 Brass 20.1/F W

especificaciones

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302430
Coil ClassFT
Coil Number238712-006
Voltage24 Volts DC
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 3/4 2NC AL 11.6/F DC