PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ SC8215G023AC120/60,110/50

Número de pieza:

Asco-SC8215G023AC120/60,110/50

460,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/2 X 3/4 2NO ALUM 10.1/F W AC

especificaciones

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)4.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
MediaAir, Inert Gas, Fuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight2.29 lbs
Kit Number302361
Coil ClassFT
Coil Number238612-032
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Orifice Size3/4 in
Watt Rating10.1 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 3/4 2NO AL 10.1/F AC
Holding Current (VA)25
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY