PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ SC8256A001VDC12/DC

Número de pieza:

Asco-SC8256A001VDC12/DC

1/8 X 1.2MM 2NC BRASS 6.9/F

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.05
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage12 DC
Product Weight0.00 lbs
Coil Number400127-141
Orifice Size3/64 in
Watt Rating6.9 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 3/64 2NC BRASS 6.9/F DC